- Artikkelnummer:
- SV 9676.503
- Produktbeskrivelse
- Kan brukes som universelt avstandsstykke.
- Materiale
- E-Cu
- Diameter mm
- 30 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Høyde
- 20 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,412 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,11
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177597013
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Avstandsstykke, H: 20 mm, Ø 30 mm