- Artikkelnummer:
- SV 9683.661
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- For direkte feste av funksjonsrom-sideveggen for innvendig inndeling. Universell innvendig utbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sidevegg er en innvendig inndeling iht. form 1 til 4 mulig.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og festemateriell
- For funksjonsromhøyde
- 150 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 502 mm
Høyde: 143 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177935327
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Partial mounting plate, WH: 502x143 mm, solid, for VX (W: 600 mm)