- Artikkelnummer:
- SV 9683.464
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- For horisontalt skille av funksjonsrom. Utgjør sammen med sideveggene en forminndeling iht. form 1 til 4. Festet skjer på funksjonsrom-sideveggen eller på skapprofilen. De integrerte utsparingene med forhåndspreget utsparingsmulighet brukes til vertikal gjennomføring av styreledninger eller kabelkanaler samt for gjennomføring av fordelingssamleskinner eller montasjesett.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.
- Dimensjoner
- Bredde: 511 mm
Dybde: 380 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 4,62 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936393
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Compartment divider, WD: 511x380 mm, for VX (WD: 600x400 mm)