- Artikkelnummer:
- SV 9683.763
- Produktbeskrivelse
- Bærerammesett for feste av rekkemonteringsenheter (f.eks. MCB-er). Bæreskinnene festes på funksjonsrom-sideveggen med to montasjevinkler. Avdekningen festes på bærerammen med rifleskruer. I kombinasjon med funksjonsromdelere, delmontasjeplate og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. form 2, 3 eller 4 mulig.
- Materiale
- Bæreramme: Stålplate, forsinket, 1,5 mm
Avdekning: Stålplate, lakkert, 1,5 mm
- Leveringsomfang
- DIN-skinner
2 montasjevinkler
1 avdekning med utsparing
Inkl. festemateriell
- For funksjonsromhøyde
- 300 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Antall delingsenheter 17,5 mm
- 2 x 24
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,14 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 500x295 mm, for VX (W: 600 mm)