- Artikkelnummer:
- SV 9683.308
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av åpne effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 696 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 696 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 4 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)