- Artikkelnummer:
- VX 8617.100
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
- Fordeler
- Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
- Systemhull på alle fire sider
- Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjemuligheter VX SE
- In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Monteringsmuligheter AX
- In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 1,12 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829107
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 300 mm