- Artikkelnummer:
- VX 8617.210
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
- Fordeler
- Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
- Systemhull på alle fire sider
- Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter VX
- In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 9,52 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829213
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 2200 mm