- Artikkelnummer:
- VX 9682.354
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Frontpanel
Skillestag
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved bruk av frontpanelene IP 2X velger man en takplate med kapslingsgrad IP 2X for den øvre ventilasjonen
- Dimensjoner
- Høyde: 300 mm
- Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,04 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929852
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
-
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 400x300 mm sheet steel