- Artikkelnummer:
- SV 9681.208
- Produktbeskrivelse
- For ettermontering på deldører. Montasjehullistene har en 25 mm hullraster og kan brukes til individuell påbygging på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholder osv. Hulldiameter på montasjehullisten: 4,5 mm.
- Materiale
- Stålplate, 1 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 598 mm
- Montasjetips
- For skapbredde 1000 mm: 1 x 9681.204 og 1 x 9681.206
- For skapbredde 1200 mm: 2 x 9681.206
- Dimensjoner
- Lengde: 598 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 1,82 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
-
SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm