Deldør for VX

Artikkelnummer: SV 9682.181

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

Artikkelnummer:
SV 9682.181
Produktbeskrivelse
Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse A.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Deldør
Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell
Henvisning
Åpningsvinkel for deldører maks. 130°
Lås
Antall låser: 1
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 150 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
3,78 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177928817
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
VX Partial door, WH: 800x150 mm sheet steel
Godkjenninger
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning