- Artikkelnummer:
- SV 3052.000
- Materiale
- Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Polantall/midtavstand mellom skinner
- 3-polet
185 mm
- Passer for samleskinner
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Driftsstrøm maks.
- 1 600 A
- Henvisning til best.nr.
- Basiselementet for samleskinneholderen kan også monteres som 1-polet holder.
- Dimensjoner
- Bredde: 24 mm
Høyde: 515 mm
Dybde: 51 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 1,338 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, 3-polet, 185 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 50-80x10 mm