- Artikkelnummer:
- SV 9677.550
- Produktbeskrivelse
- For berøringsbeskyttelse av samleskinnesystemet på for- og bakside.
- Materiale
- Gulvbrønn: Polyfenyleter (PPE)
Avslutningsprofil: Polyfenyleter (PPE)
Avdekningsprofil: Polyamid
Mellomavdekning: Polyamid
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Avdekningsprofil, delt, 50 mm bred
Avdekningsprofiler, delt, 100 mm bred
Gulvbrønner
Avslutningsprofiler
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,21 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705401
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
-
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for samleskinnesystem SV 9677XXX, for TS, SE (B: 600 mm)