- Artikkelnummer:
- SV 9677.770
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsbånd
- For skinnesystemer med senteravstand
- 185 mm
- Effekt-utgang
- nede
- Installation type
- Klemmefeste
- Antall poler
- 3-polet
- Driftsstrøm maks.
- 630 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran
- Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 150 mm
Høyde: 585 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,09 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 3,754
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, 185 mm klemmefeste