- Artikkelnummer:
- SV 9677.915
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av ledninger eller laminerte kobberskinner.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
E-Cu, forsinket
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Driftsstrøm maks.
- 1 000 A
- Dimensjoner
- Bredde: 98 mm
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 185 ‐ 300 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,35 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,893
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsblokk 1000 A, 690 V, 1-polet Effekt-utgang: oppe/nede, for tilkobling av rundkabler185-300 mm²