Rammeklemme for NH-lastskillelister

Artikkelnummer: SV 9677.435

For ombygging av NH-lastskillelisten på rammeklemmetilkobling for rundkabel.

Artikkelnummer:
SV 9677.435
Produktbeskrivelse
For ombygging av NH-lastskillelisten på rammeklemmetilkobling for rundkabel.
Materiale
Aluminium
E-Cu, sølvbelagt
Leveringsomfang
Inkl. tilkoblingsrom-avdekning, baksiden
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
70 ‐ 240 mm²
For byggestørrelse
1 - 3
Pakkeenhet
3 stk.
Vekt/VE
0,87 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,586
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Produktbeskrivelse
SV rammeklemme for NH-lastskillelister gr. 1-3 (185 mm) for tilkobling av rundkabler 70-240 mm²