- Artikkelnummer:
- SV 9677.905
- Materiale
- Chassis: Glassfiberforsterket polyester
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Berøringsbeskyttelsesavdekning
- For skinnesystemer med senteravstand
- 185 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M12
- Antall poler
- 3-polet
- Driftsstrøm maks.
- 1 400 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Henvisning
- Ved bruk av komponentene på samleskinner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
- Dimensjoner
- Bredde: 100 mm
Høyde: 960 mm
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 6 ‐ 300 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 11,5 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 4,41
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter 1400 A, 690 V, 3-polet, 185 mm effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 6-300 mm²