- Artikkelnummer:
- SV 9686.030
- Produktbeskrivelse
- For rekkemontering av 3- eller 4-polede samleskinnesystemer av flatkobber i tak fra skap til skap.
- Materiale
- Duroplast
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for samleskinner
- 50 x 10 mm
- Mellomavstand til samleskinnene
- 80 mm
- Montasjetips
- For hver fase kan det monteres maks. 4 samleskinner (delledere)
- For å feste samleskinneholderen på skapprofilen behøves burmutteren (M8) 4165.500
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 3,5 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935655
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0