- Artikkelnummer:
- VX 9680.025
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Frontpaneler
Lås: 3 mm splittlås
Funksjonsrom-sidevegger
Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Inntil IP 3X, avhengig av platedekkingen
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 135,2 kg
- EAN
- 4028177937048
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel