Tilbehør for VX IT

Power System Modul PSM

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til stikkontaktmodulen. Valgfri måling av spenning, strøm og forbruk.

Power System Modul PSM

PSM-strømskinner

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til pluggmodulen. Valgfritt med målemulighet i forbindelse med CMC-III-systemet.

Power System Modul PSM

PSM Zero-U-Space

Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.

Power System Modul PSM

PSM stikkontaktmoduler

De forskjellige modulene kan plugges blandet inn i DIN-skinnen.

Power System Modul PSM

PSM målemoduler med CAN-bus for PSM-strømskinner

PSM målemoduler med koblingsfunksjonalitet på utgangene og energimåling. Utførelser med IEC 60320 C13 & C19 og CEE 7/3 (stikkontakt) er tilgjengelig.

Power System Modul PSM

Power systemtilbehør