Produktet utløper: 31. des. 2023
Alternativ produktanbefaling:
5301326
Nivåføtter for VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+
Artikkelnummer: PS 7493.100
For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv. Festegjenge M12. Valgfritt med innvendig sekskant for justering av skapet innvendig.
- Artikkelnummer:
- PS 7493.100
- Utførelse
- med innvendig sekskant for justering av skapet innvendig
- Fordeler
- For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv
- Materiale
- Stålplate
- Montasjetips
- Ved montering på VX-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 300 kg
- Dimensjoner
- Gjenger: M12 x 60
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+ - Nivelleringsområde
- 18 ‐ 63 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,272 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- DK Nivåføtter, M12, sekskant