Denne artikkelen er utgått: 31. okt. 2021
Alternativ produktanbefaling:
5313175
- Artikkelnummer:
- DK 7831.453
- Fordeler
- Sveiset rammeverk
- Front- og bakdør med heldekkende ventilasjon. Ventilert område > 78 %
- 2-punkts låsing
- Dørhengsel kan byttes, uten mekanisk bearbeiding
- Kabelinnføring over bunn og tak og (ekstra)
- Kan rekkemonteres på alle nivåer
- Statisk belastning opptil 1000 kg
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
Profilskinner, montasjeramme og systemchassis: forsinket, kromatisert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stålplatedører ventilert, foran og bak med 180°-hengsler
Takplate, én del, lukket
Nivåføtter
19" (482,6 mm)-nivå, L-formede profilskinner på systemchassis, foran og bak, dybdevariabel
Jording av alle flate deler, forhåndsmontert
Enkeltrom, med inndelinger/atskilt kabelføring per rom
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Montasjehøyde for komponenter per dør
- 21 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207