- Artikkelnummer:
- DK 7998.406
- Produktbeskrivelse
- Det standardiserte datasenteret bygges opp i dine klargjorte lokaler i kombinasjon med et varm- eller kaldgang.
- Fordeler
- Økning av energieffektiviteten
- Skott fra en kombinasjon av dør- og dekselelementer som muliggjør konsekvent skille av varm og kald luft
- Leveringsomfang
- Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Igangsetting og overlevering
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler
Tilpasset skott - Lysåpning dybde
- 7 000 mm
- Lysåpning høyde
- 2 722 mm
- Lysåpning bredde
- 2 750 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Antall NSHV
- 1
- Antall PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Ja
- Be- og avfuktingsanlegg
- valgfritt
- Romslukkeanlegg
- valgfritt
- Versjon
- Single 9
- Dimensjoner
- Bredde: 2.807 mm
Høyde: 2.750 mm
Dybde: 7.067 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- DK RiMatrix S Standard rom, Single 9
- Programvare
- Programvare