RiMatrix S Standard rom

Artikkelnummer: DK 7998.407

Det standardiserte datasenteret bygges opp i dine klargjorte lokaler i kombinasjon med et varm- eller kaldgang.

Artikkelnummer:
DK 7998.407
Produktbeskrivelse
Det standardiserte datasenteret bygges opp i dine klargjorte lokaler i kombinasjon med et varm- eller kaldgang.
Fordeler
Økning av energieffektiviteten
Skott fra en kombinasjon av dør- og dekselelementer som muliggjør konsekvent skille av varm og kald luft
Leveringsomfang
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Igangsetting og overlevering
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler
Tilpasset skott
Lysåpning dybde
7 000 mm
Lysåpning høyde
2 722 mm
Lysåpning bredde
4 774 mm
Klimatisering (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundant
Antall NSHV
2
Antall PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
Ja
Be- og avfuktingsanlegg
valgfritt
Romslukkeanlegg
valgfritt
Versjon
Double 9
Dimensjoner
Bredde: 4.839 mm
Høyde: 2.750 mm
Dybde: 7.070 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
73089059
EAN
4028177702523
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
DK RiMatrix S Standard rom, Double 9
Programvare
Programvare