RiMatrix S Standard sikkerhetsrom

Artikkelnummer: DK 7998.607

Det standardiserte datasenteret utstyres med et ekstra beskyttelsesrom (rom-i-rom) i dine klargjorte lokaler for å få en ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk.

Artikkelnummer:
DK 7998.607
Produktbeskrivelse
Det standardiserte datasenteret utstyres med et ekstra beskyttelsesrom (rom-i-rom) i dine klargjorte lokaler for å få en ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk.
Materiale
Elementkjerne av termisk aktiv stoff
Robuste, kapslete stålplatekassetter
Innovativ forbindelsesteknikk ved hjelp av patentert filterteknologi
Bruk av temperatur- og fuktighetsbestandige pakninger
Bruk av brannvernklaffer
De- og remontering er alltid mulig
Leveringsomfang
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Igangsetting og overlevering
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler
Lysåpning dybde
7 220 mm
Lysåpning høyde
2 700 mm
Lysåpning bredde
4 776 mm
Klimatisering (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundant
Antall NSHV
2
Antall PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Beskyttelsesverdier
Brannmotstand EI 90 iht. EN 1363 / F 90 iht. DIN 4102
Støv- og vanntetthet IP 56 iht. IEC 60 529
Beskyttelse mot uvedkommende - motstandsklasse II
EMC-grunnbeskyttelse
Røykgasstetthet, i forbindelse med EN 1634-3 (DIN 18095)
Støtkontroll med 3000 Nm energi etter 30 minutter flamme impingeement på standard temperaturkurve
Innbruddsbeskyttelse
RC 2
Design burglar protection
Ja
Design fire protection
EI 90 iht. EN 1363/F 90 iht. DIN 4102
Be- og avfuktingsanlegg
valgfritt
Romslukkeanlegg
valgfritt
Versjon
Double 9
Dimensjoner
Bredde: 4.976 mm
Høyde: 2.800 mm
Dybde: 7.420 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
DK RiMatrix S Standard Sikkerhetsrom, Double 9
Programvare
Programvare