Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2023
- Artikkelnummer:
- DK 7998.506
- Produktbeskrivelse
- Det standardiserte datasenteret realiseres i en container-løsning og kan på grunn av den robuste stålplatecontainer-konstruksjonen også settes opp utendørs.
- Leveringsomfang
- Robust stålplatecontainer i forsterket rammekonstruksjon for optimal vektfordeling
Innkapslet oppbygging av innvendig vegg med termiske isolasjonsmaterialer
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler - Lysåpning dybde
- 7 000 mm
- Lysåpning høyde
- 2 700 mm
- Lysåpning bredde
- 2 750 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Antall NSHV
- 1
- Antall PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Beskyttelsesverdier
- Hærverkbeskyttet innvendig område iht. Resistance Class II iht. DIN EN 1631
- EMC-grunnbeskyttelse
- Støv- og vanntetthet IP 55 iht. IEC 60 529
- Design burglar protection
- Ja
- Be- og avfuktingsanlegg
- valgfritt
- Romslukkeanlegg
- valgfritt
- Versjon
- Single 9
- Dimensjoner
- Bredde: 3.000 mm
Høyde: 3.000 mm
Dybde: 7.250 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85371098
- EAN
- 4028177702530
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- DK RiMatrix S Standard container, Single 9
- Programvare
- Programvare