- Artikkelnummer:
- DK 7320.814
- Produktbeskrivelse
- For å forlenge kabelforbindelser til CMC-TC-sensorer og CMC III online komforthåndtak VX og som tilkoblingskabel for CMC III adgangssensor 7030.128 for en sensor eller en sensorrekke.
- Anvendelsesområder
- Forlengelse av sensorkabler
- Lengde
- 1 m
- Dimensjoner
- Lengde: 1 m
- Grensesnitt/tilkoblinger
- Plugg (type): RJ12
Kontakt (type): RJ12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 0,09 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK Forlengelseskabel, for CMC III og Fan Control system-vifter, kontakt/plugg (type: RJ12