Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
- Artikkelnummer:
- DK 7857.130
- Utførelse
- Plug &Play tilkoblingskabel for PSM skinne til serverskapene.
- Anvendelsesområder
- Tilkoblingskabel for tilkobling av en PSM-skinne til en PDM
- Lengde
- 3 m
- Plugg (type)
- Wago X-Com
- Tilkoblingskabel (type)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimensjoner
- Lengde: 3 m
- Stikkontakter
- Tilkoblingsplugg Wieland GST 18 (passer for tilkobling til PDM)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK Tilbehør strømfordelingsmodul, L: 3 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm² Wago X-Com, Wieland GST 18, for PSM