Denne artikkelen er utgått: 20. jun. 2020
Alternativ produktanbefaling:
7979823
PDU UK, utførelse metered
Artikkelnummer: DK 7955.522
Intelligent PDU med nettverksgrensesnitt og energidataregistrering per fase. Nettverkskompatibelt f.eks. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A), med BS 1363 (UK)-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.
- Artikkelnummer:
- DK 7955.522
- Produktbeskrivelse
- Energimåling per fase, dvs. effektbehov til et hel IT-rack. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hvert IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. OLED-displayet viser energiforbruket. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Lengde: 1.955 mm - Antall stikkontakter og type
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Stikkontakter
- 20 x GB (type G, BS 1363)
4 x Kontakt C19 - Merkestrøm (maks.)
- 32 A
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 1~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,06 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU UK, utførelse metered, energimåling per fase, BLD: 44 x1.955 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19, svart, CEE, 1~, 32 A, for min H: 2200 mm, med display