Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2020
PDU UK, utførelse switched
Artikkelnummer: DK 7955.530
Intelligent PDU med nettverksgrensesnitt, koblingsfunksjon og energidataregistrering per utgang. Nettverkskompatibelt f.eks. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A), med BS 1363 (UK)-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.
- Artikkelnummer:
- DK 7955.530
- Produktbeskrivelse
- Målefunksjon per fase og hver for seg koblingsbare utgangspluggplasser. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display gir PDU-en et lavt energiforbruk. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Lengde: 1.280 mm - Antall stikkontakter og type
- 16 x BS 1363
- Stikkontakter
- 16 x GB (type G, BS 1363)
- Merkestrøm (maks.)
- 13 A
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 1~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- UK
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685093
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU UK, utførelse switched, energimåling per fase, svitsjet, BLD: 44x1280x85 mm, 16xBS 1363, svart, UK, 1~, 13 A, for min H: 1800 mm, med display