- Artikkelnummer:
- SK 3312.082
- Produktbeskrivelse
- Kan plasseres på baksiden av den foretrukne LCP Inline CW for å lukke de eksisterende hullene til det bakre området.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Adapter
Med takplate
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 200 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX IT
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 24 kg
- EAN
- 4028177950535
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712