- Artikkelnummer:
- SK 3311.360
- Utførelse
- Kondensator
- Produktbeskrivelse
- Kondensatorenheten er nødvendig for å drive de kjølemiddelbaserte LCP-ene og inneholder den eksterne kondensatoren og to vifter som turtallsreguleres ved hjelp av trykket i kjølekretsløpet.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Overflate
- Pulverlakkert, galvanisert
- Farge
- RAL 9003
- Leveringsomfang
- Grunnapparat
Inkl. montasjemateriell
- Maks. kjøleeffekt
- 12 kW
- Temperaturregulering
- Turtallsregulert vifte
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R410A
Kjølemedium: -
- Dimensjoner
- Bredde: 1.303 mm
Høyde: 915 mm
Dybde: 620 mm
- Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 2
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 29 kg
- Tolltariffnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
Luftkjølt kondensator for LCP rack/Inline DX, for tak/veggmontering, strømforsyning: 230V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 1308x928x620 mm, RAL 9003