Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2021
Artikkelen erstattes av:
3166230
- Artikkelnummer:
- SK 3164.620
- Fordeler
- Enkel å montere, utstansing av montasjeutsparinger bortfaller helt ved utførelse med takplate
- Ferdig montert tilkoblingskabel
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Takvifter
Inkl. festemateriell - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,3 A
Ved 60 Hz: 0,35 A - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 240 mm
Dybde: 800 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Indre kretsløp IP 54
- Henvisning
- Reduksjon av den angitte lufteffekten til 800 m³/h ved 40 Pa mottrykk ved bruk av to ventilerte sokkelpaneler
- Driftstemperaturområde
- 20 °C...55 °C
- Vekt/VE
- 30 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Takvifte, taklufting, for TS og TS IT for kontormiljøer, 1500 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 800x240x800 mm