- Artikkelnummer:
- SK 7980.148
- Produktbeskrivelse
- For bruk som enkeltvifte og for etterutrustning av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten.
- Leveringsomfang
- vifte
Tilkoblingskabel (0,61 m)
Inkl. festemateriell
- Lufteffekt (frittblåsende)
- 184 m³/h
- Måledriftsspenning
- 48 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 7,7 W
- Dimensjoner
- Bredde: 119 mm
Høyde: 119 mm
Dybde: 38 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 43 dB(A)
- Vekt/VE
- 0,387 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
DK Vifteutvidelsessett, BHD: 119x119x38 mm, 48 V (DC)