- Artikkelnummer:
- DK 7826.750
- Produktbeskrivelse
- Det ideelle supplementet for å koble lukkede rack inn i et eksisterende sentralt klimatiseringssystem. Den graderte tilkoblingen egner seg for de vanlige rørdiameterne, og sørger dermed for effektiv kjøling gjennom målrettet gjennomlufting i racken.
- Materiale
- PET-G
- Farge
- Transparent
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Henvisning
- Nødvendig utsparing i takplaten (B x D): 380 x 230 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 144 mm
Dybde: 300 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,96 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
-
DK vent cover, for hot air extraction to a ventilation system, WHD: 450 x 144 x 300 mm, cut-outs W x D max. 380 x 230 mm, PET-G, transparent