- Artikkelnummer:
- SK 3232.721
- Fordeler
- Indirekte frikjøling - innvendig og utvendig
- Høyeffektive pumper i kaldtvannskrets
- Inverterregulert kompressor
- To høyeffektskondensatorer
- Opp til 8 Chillere kan kobles til i parallell
- Tekniske data
- Kompakt konstruksjon med betjeningselementer i front og luftinntak via begge sideveggene, luftuttak oppover
- Trykktett system
- Bypass integrert
- Anvendelsesområder
- Spesielt for kjøling av IT-applikasjoner som f.eks. LCP eller CRAC
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Chiller med ferdig montert tilkoblingskabel
Dokumentasjon på flere språk
Inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
- Opsjoner
- Frikjøler (Free Cooling) kan integreres fra 15 kW. Følg anvisningen
Bufferminne for separat oppstilling
Nødkjøling med byvanntilførsel
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 37 A
- Tank
- Materiale: Ståltank, med 10 mm svettevannisolering
Volum: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Kjøleeffekt når det tas hensyn til 35% glykol
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 36 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Vanntilkoblinger
- G 1½" IG
- Driftsvekt
- 553 kg
- Antall kjølekretser
- 1
- Overvåking
- Overvåking av alle systemrelevante parametere som vanninntak, kjølemiddel- og pumpeparametere og alarmer samt valgfrie kjøleeffekter og energieffektivitet
- Direkte tilkobling av apparatet via SNMP/Modbus på Ethernet er mulig.
- Integrering i RiZone
- Henvisning
- Tekniske avvik i kjøleeffekt, mål eller vekt er mulig på apparattyper med fri kjøling
- Effektdataene til de aktuelle alternative pakkene varierer og finnes i IT-chiller-konfiguratoren. Det tas forbehold om tekniske endringer
- Ved IT-chillerne kan pumpe og tank velges, for disse utstyrsvariantene gjelder deres tekniske data
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 14.000 m³/h
- Dimensjoner
- Bredde: 810 mm
Høyde: 1.542 mm
Dybde: 1.800 mm
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 5 °C...15 °C
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...43 °C
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 14,6 kW
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 505 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177682238
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
-
SK Chillers for IT cooling, 36 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm