- Artikkelnummer:
- SK 3301.800
- Fordeler
- Jevn luftfordeling foran 19"-nivået
- Anvendelsesområder
- Kjøling av IT-utstyr i IT-skap som er plassert i enkeltoppstilling i sekundærrom
- Virkemåte
- Enheten støtter "front to back" luftstyringen typisk for IT-applikasjoner, og regulerer til innstilt ønsket verdi til servertilførselstemperaturen
- Den varme IT avtrekksluften suges inn fra det bakre området av IT-skapet og inn i apparatet, den avkjøles og blåses inn kald foran 19"-nivået
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Vifteplate
Inkl. festemateriell
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Total kjøleeffekt L35 L45: 3.200 W
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 2.000 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.450 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 10,4 A
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Pluggbar tilkoblingsklemlist
- Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 417 mm
Dybde: 895 mm
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 36 A
- Driftssyklus
- 100 %
- Temperaturregulering
- Regulering av servertilluftstemperaturen
- Overvåking
- Overvåking av tilførselslufttemperaturen
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 25 bar
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...25 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 20
- Indre kretsløp IP 20
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 1,2 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 97 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK Kjøleaggregater for takmontering for IT-utstyr, BHD: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz, 3000 W/3200 W, regulering av servertilførselslufttemperaturen