Sikkerhetsrom

Artikkelnummer: RM 7857.970

Grunnbeskyttelse eller høytilgjengelighetsbeskyttelse for datasenter. Uansett om du planlegger et nybygg eller en utvidelse av datasenteret, står vi til din disposjon med flere tiårs erfaring.

Artikkelnummer:
RM 7857.970
Utførelse
Grunnbeskyttelsesrom
Produktbeskrivelse
Grunnbeskyttelsesrommet - optimalt, modulær rom-i-rom-løsning for beskyttelse av IT-/infrastrukturkomponenter. Høytilgjengelighetsrommet - sertifisert, høy grad av fysisk sikkerhet for datasenter og IT-rom.
Henvisning
Testede produkter blir testet som totalkonstruksjon. Dette omfatter cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler som dører, kabelskott eller ventilasjonsenheter. Komponentkontroller gjelder derimot kun som enkeltdeler.
Korroderende branngasser
Beskyttelse mot røykgasser DIN 18 095
Restlaster
Støtkontroll som systemtest, 1 støt på 200 kg fra 1,5 m etter 30 minutters flammetid
Støvtetthet
IP 5x som systemtest iht. EN 60 529, for cellenkonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
EMC-beskyttelse
Beskyttelse mot høyfrekvente inn- og utstrålinger, utlagt iht. tester på sammenlignbare komponenter gjennom TU Aachen
Brannsikring
F90 som systemtest, iht. grenseverdiene EN 1363 (DIN 4102), for cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
Inngripen fra uvedkommende
RC 3 som systemkontroll iht. EN 1627/1630, for cellekonstruksjonen og deres innbyggingsmoduler, som f.eks. dører
RC 2 som systemtest iht. EN 1627/1630, for cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler, som f.eks. dører
Vann
Slukkevann, IP x 6 som systemtest iht. EN 60529, for cellenkonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
Pakkeenhet
1 stk.
EAN
4028177689374
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
RM Sikkerhetsrom, Grunnbeskyttelsesrom