Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2018
Artikkelen erstattes av:
8640003
- Artikkelnummer:
- TS 8601.800
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
Avdekningsprofiler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 5,036 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelelementer, bak, H: 100 mm, for B: 800 mm, RAL 7022, stålplate