Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2018
Artikkelen erstattes av:
8640033
Sokkelpaneler, på siden, 100 mm for sokkelelementer foran og bak
Artikkelnummer: TS 8601.065
Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres. For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 90°.
- Artikkelnummer:
- TS 8601.065
- Produktbeskrivelse
- Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 600 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 2,07 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177237193
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelpaneler, på siden, H: 100 mm, for B: 600 mm, RAL 7035, stålplate