Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2018
Artikkelen erstattes av:
8100710
Nivelleringselement for sokkel, komplett og sokkel, stasjonær
Artikkelnummer: SZ 2891.000
For senere montasje i hjørneelementet og for nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm.
- Artikkelnummer:
- SZ 2891.000
- Fordeler
- Dørforskyvning på grunn av ujevne gulv, kan korrigeres
- Montering på det oppbygde skapet, dvs. nivellering må ikke planlegges på forhånd
- Anvendelsesområder
- Utjevning av ujevnheter i gulvet på oppstillingsstedet, maks 15 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For sokkelpanel høyde
- = 100 mm
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 250 kg
- Adjustment tool
- Sekskantnøkkel SW 19
- Monteringsmuligheter
- Monteringen skjer ved hjelp av hjørneprofilen til sokkelelementet
- Henvisning
- Underlagets bæreevne må kontrolleres
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,68 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SZ Nivelleringselement, for H: 100 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet