- Artikkelnummer:
- TS 8701.040
- Produktbeskrivelse
- Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8: = 400 mm
Kapslingstype: SE - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 1,594 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelpaneler, på siden, H: 100 mm, for B: 400 mm, rustfritt stål1.4301
Sokkelpaneler, på siden, 100 mm Rustfritt stål for sokkelelementer foran og bak
Artikkelnummer: TS 8701.040
Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres. For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 90°.