Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2018
Artikkelen erstattes av:
8640023
Sokkelelementer foran og bak, 200 mm Stålplate, for TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Artikkelnummer: TS 8602.805
Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler. Ved 200 mm høyde sokkelpanelene er bakstykket todelt.
- Artikkelnummer:
- TS 8602.805
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Sokkel-sidestykker bestående av et for og bakstykke og to forhåndsmonterte hjørnestykker. Ved 200 mm høyde sokkel-sidestykker er bakstykket todelt.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
Avdekningsprofiler: RAL 7035 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 8,48 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300613
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelelementer, foran og bak, H: 200 mm, for B: 800 mm, RAL 7035, stålplate