- Artikkelnummer:
- TS 8702.200
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 1 panel foran/bak
2 hjørnestykker med avtagbart panel
Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8: = 1.200 mm
Kapslingstype: SE
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 14,82 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177299986
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelelementer, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1200 mm, rustfritt stål1.4301