- Artikkelnummer:
- TS 8702.060
- Produktbeskrivelse
- Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8: = 600 mm
Kapslingstype: SE
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 4,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177299993
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelpaneler, på siden, H: 200 mm, for B: 600 mm, rustfritt stål1.4301