Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet AX:
2820102
- Artikkelnummer:
- SO 2802.200
- Produktbeskrivelse
- Paneler foran og bak med monterte hjørneprofiler og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørneprofiler
2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
1 panel foran/bak à 200 mm
2 paneler foran/bak à 100 mm
4 paneler på sidene à 100 mm - Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
Dybde: 279 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 14 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AE Sokkel, komplett, for AE, for BD: 1000x300 mm, H: 200 mm, stålplate