Denne artikkelen er utgått: 31. mai 2024
- Artikkelnummer:
- SO 2807.200
- Produktbeskrivelse
- Paneler foran og bak med monterte hjørneprofiler og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørneprofiler
2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
2 paneler foran/bak
2 paneler på sidene à 100 mm - Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
Dybde: 450 mm - Passer for
- Kapslingstype: TP universalpult
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,76 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- PS Sokkel, komplett, for universalpulter TP, for BD: 600x500 mm, H: 100 mm, stålplate