Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet AX:
2820081
Sokkel, komplett Stålplate, for AE, universalpulter TP
Artikkelnummer: SO 2818.200
El nummer: E2430889
Paneler foran og bak med monterte hjørneprofiler og sidepaneler.
- Artikkelnummer:
- SO 2818.200
- Produktbeskrivelse
- Paneler foran og bak med monterte hjørneprofiler og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørneprofiler
2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
2 paneler foran/bak
2 paneler på sidene à 100 mm - Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
Dybde: 279 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 7,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AE Sokkel, komplett, for AE, for BD: 800x300 mm, H: 100 mm, stålplate