- Artikkelnummer:
- SO 2867.000
- Produktbeskrivelse
- Ved behov kan 2 sokler monteres over hverandre.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet
- Leveringsomfang
- 2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: Styrepult rustfritt stål
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 9,24 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033658
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TP Sokkel, komplett, for Styrepulter, BHD: 1000x100x400 mm, rustfritt stål1.4301