- Artikkelnummer:
- VX 8619.470
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- 2 holde- og avstandsstykker
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
- Vekt/VE
- 0,298 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Monteringsmuligheter
- På horisontal og vertikal VX-skapprofil
- På systemchassis for innvendig montasjenivå
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
- På sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak
- På sokkelpaneler, på siden
- For gjenger
- M8
- Passer for
- For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX holde-/avstandsstykke