- Artikkelnummer:
- TS 8600.655
- Produktbeskrivelse
- Med integrert systemhulling for individuell systemutbygging.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 ramme
2 paneler foran/bak
Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 12 kg
- EAN
- 4028177487246
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Kabelrangeringsrom, for TS, SE, H: 200 mm, for BD: 600x500 mm